??
CAD model selection
K0780.31061X40
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0780 - Clamping levers with thrust pad
Bill of material
K0780.31061X40
BESTKIPP
Order No.
K0780.31061X40
MATERIAL
Material
ball steel
AUSF
version
with ball
FORM
Form
C
GR
size
1
X
External thread
M6 mm
D
diameter
10.0 mm
D1
diameter
13 mm
D2
diameter
14.5 mm
D3
diameter
mm
H
height
24.5 mm
H1
height
4.0 mm
H2
height
15.0 mm
H3
height
30.0 mm
H4
height
33.5 mm
A
distance
40 mm
A1
Length
47 mm
B
width
7.5 mm
ZZ
No. of teeth
16 mm
L
Screw length
39.3 mm
L1
Length
- mm
KUGEL
Kugel 0216
4 mm
GEW
Approx. weight
0.0205 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245311750
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions